BNS 250-11Z 3,0M
Varenummer:101126017

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- lite skog
- Skjult montering mulig
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBNS 250-11Z 3,0M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101126017
EAN (European Article Number)4030661049199
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-44-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt115g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KodingJa
Prerequisite evaluation unitJa
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)25.000.000bevegelser
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)25.000.000bevegelser
Mekaniske data
Aktivt områdefrontside
BetjeningselementMagnet
BevegelsesretningFrontalt til den aktive flaten
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ"4mm
Sikret bryteravstand "AV"14mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel3m
Konnektor stikkkabel
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt0,25mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor13mm
Bredde på sensor33mm
Høyde på sensor25mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytespenning, maksimum24VDC
Brytestrøm, maksimum0,1A
Bryteeffekt, maksimum1W
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Brytefrekvens, maksimum5Hz
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)BPS 250
Note
Note (General)Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk.Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.07.2026, 16:59