BNS 250-12Z 2,0M
Varenummer:101124834

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- lite skog
- Skjult montering mulig
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBNS 250-12Z 2,0M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101124834
EAN (European Article Number)4030661277387
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-44-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt84g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KodingJa
Prerequisite evaluation unitJa
Antall åpnere2
Antall lukkere1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)25.000.000bevegelser
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)25.000.000bevegelser
Mekaniske data
Aktivt områdefrontside
BetjeningselementMagnet
BevegelsesretningFrontalt til den aktive flaten
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ"4mm
Sikret bryteravstand "AV"14mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkkabel
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt0,25mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor13mm
Bredde på sensor33mm
Høyde på sensor25mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytespenning, maksimum24VDC
Brytestrøm, maksimum0,1A
Bryteeffekt, maksimum1W
Koblingselement1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Brytefrekvens, maksimum5Hz
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)BPS 250
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk.Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.07.2026, 10:08