BNS 260-02/01Z-R 2,0M
Varenummer:101207909

Produktbeskrivelse
- ferdigkoplet kabel
- Plast bryterhus
- lite skog
- Skjult montering mulig
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBNS 260-02/01Z-R 2,0M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101207909
EAN (European Article Number)4030661372914
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-44-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Installasjonsbetingelser (mekaniske)kvasi-i flukt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt99g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KodingJa
Antall åpnere3
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)25.000.000bevegelser
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)25.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementMagnet
DørhengselHøyre
BevegelsesretningFrontalt til den aktive flaten
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn)Aksiell forkyvning Sikkerhetssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal feiljustering til hverandre. Den mulige feiljusteringen avhenger av avstanden til de aktive overflatene på sensoren og aktuatoren. Sensoren er aktiv i toleranseområdet
Sikret bryteravstand "PÅ"5mm
Sikret bryteravstand "AV"15mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkkabel
Number of cable wires6
Ledertverrsnitt0,25mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor13mm
Bredde på sensor26mm
Høyde på sensor36mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning50 VAC75 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Elektriske data
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm100A
Brytespenning, maksimum75VDC
Brytestrøm, maksimum0,4A
Bryteeffekt, maksimum10VA
Koblingselement3 NC-kontakter
Brytefrekvens, maksimum5Hz
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)BPS 260
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk.Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Kontakt S21-S22 og S11-S12 må integreres i sikkerhetskretsen
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 22:18