BNS 260 AS-L
Varenummer:101186154

Produktbeskrivelse
- 2 m ferdigkoplet kabel, 2-polet
- Sikkerhetssensor
- Plast bryterhus
- ingen mekanisk slitasje
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Integrert AS-grensesnitt
- Skjult montering mulig
- Lang levetid
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
- AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBNS 260 AS-L
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101186154
EAN (European Article Number)4030661333632
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-44-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DataASi-SaWcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Installasjonsbetingelser (mekaniske)kvasi-i flukt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Reaksjonstid, maksimum100ms
Bruttovekt76g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KodingJa
Integrert indikator, status Ja
Klassifisering
StandardEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi6,21 x 10⁻⁹/h
Note (PFH-value)Opp til maks. 500 000 omkoblingssykluser/år
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
BetjeningselementMagnet
DørhengselVenstre
BevegelsesretningFrontalt til den aktive flaten
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn)Aksiell forkyvning Sikkerhetssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal feiljustering til hverandre. Den mulige feiljusteringen avhenger av avstanden til de aktive overflatene på sensoren og aktuatoren. Sensoren er aktiv i toleranseområdet
Sikret bryteravstand "PÅ"5mm
Sikret bryteravstand "AV"15mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Merk (Gjentagelsesnøyaktighet R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkTilkoblingskabel 2-polet
Number of cable wires2
Ledertverrsnitt0,23mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
KabeltypeLSYY
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor13mm
Høyde på sensor26mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning18 ... 31,6 VDC
AS-i Driftsstrøm, maksimum50mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSikkerhetsslave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i, IU-kode0x0
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode10xF
AS-i, ID-kode20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ikke i bruk
Note (AS-i Parameter bits)FID: periferifeilSett parameterutgangene til "1111" (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) (1) Grønn lysdiode: tilførselsspenning(2) rød lysdiode: AS-i kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0
Pin-tildeling
PIN 1Brun (AS-grensesnitt +)
PIN 2n.c.
PIN 3Blå (AS-grensesnitt −)
PIN 4n.c.
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)BPS 260-1BPS 260-2
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.08.2026, 02:36