BNS 30-01ZG-2211
BNS 30-01ZG-2211
Produkt-typebetegnelse: BNS 30-01Z(1)-(2)-(3) |
(1) | |
uten | uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
G | med lysdiode for brytertilstandsindikasjon (på utførelse med kabel) |
(2) | |
uten | med kabel |
ST | Stik M12 |
(3) | |
2211 | høyere bryteavstand |
2334 | høyere bryteavstand og signalutganger i tillegg |
2246 | Ue 42 VAC |
- metallhus
- Lang levetid
- Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BPS 303 SS
- ingen mekanisk slitasje
- Ø M30
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Med integralevaluering
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BNS 30-01ZG-2211 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101166315 |
EAN (European Article Number) |
4030661214214 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002544 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002544 |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
kvasi-i flukt |
Kapslingsmateriale |
Messing |
Materialet for husbelegg |
nikkelbelagt |
Farens varighet, maksimum |
50 ms |
Bruttovekt |
190 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Koding |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Sikkerhetsrele integrert |
Ja |
Antall åpnere |
1 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Magnet |
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ" |
5 mm |
Sikret bryteravstand "AV" |
15 mm |
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensor |
M30 |
Lengde på sensor |
78 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +55 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Elektriske data
Brytespenning, maksimum |
250 VAC |
Brytestrøm, maksimum |
3 A |
Bryteeffekt, maksimum |
750 W |
Koblingselement |
1 NC-kontakter |
Tid til beredskap, maksimum |
50 ms |
Brytefrekvens, maksimum |
5 Hz |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Karakteristikk-kurve
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BNS 30 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety sensor with integrated safety-monitoring module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 24, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 30 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety sensor with integrated safety-monitoring module |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln ID n°: 0035 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.09.2025, 13:56