BNS 33S-12ZG
Varenummer:101184325
Arkiv

Produktbeskrivelse
- LED versjon
- Rustfri stålmantel
- Kabeltilkobling egnet for næringsmiddelindustrien
- Skjult montering mulig
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Phased-out product
Produkt-typebetegnelseBNS 33S-12ZG
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101184325
EAN (European Article Number)4030661322216
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-44-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialeRustfritt stål
Bruttovekt170g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KodingJa
Integrert indikator, status Ja
Prerequisite evaluation unitJa
Antall åpnere2
Antall lukkere1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)25.000.000bevegelser
Mekaniske data
Aktivt områdepå side
BetjeningselementMagnet
BevegelsesretningFrontalt til den aktive flaten
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ"8mm
Sikret bryteravstand "AV"18mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Konnektor stikkkabel
Ledertverrsnitt0,25mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor14,5mm
Bredde på sensor88mm
Høyde på sensor27mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP69K
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +80 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytespenning, maksimum24VDC
Brytestrøm, maksimum0,01A
Bryteeffekt, maksimum0,24W
Koblingselement1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Brytefrekvens, maksimum5Hz
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )Lysdiodene lyser når vernedøren er lukket.
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)BPS 33S
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk.Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Kontakt S21-S22 må integreres i sikkerhetskretsen.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.07.2026, 06:49