BNS 40S-12ZG
Varenummer:101215516

Produktbeskrivelse
- LED versjon
- Rustfri stålmantel
- Kabeltilkobling egnet for næringsmiddelindustrien
- Skjult montering mulig
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Egnet for næringsmiddelindustrien
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBNS 40S-12ZG
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101215516
EAN (European Article Number)4030661419268
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-44-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DatacULusECOLAB
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialeRustfritt stål (V4A)
Bruttovekt250g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KodingJa
Skjulte gjengede hull på baksiden Nei
Integrert indikator, status Ja
Prerequisite evaluation unitJa
Antall åpnere2
Antall lukkere1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)25.000.000bevegelser
Mekaniske data
Aktivt områdepå side
BetjeningselementMagnet
BevegelsesretningFrontalt til den aktive flaten
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ"8mm
Sikret bryteravstand "AV"18mm
Merk (bryterdistanse)Alle koblingsavstander i samsvar med EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Konnektor stikkkabel
Number of cable wires6
Ledertverrsnitt0,25mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor14mm
Bredde på sensor88mm
Høyde på sensor27mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP69
Arbeidstempratur-25 ... +80 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +80 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytespenning, maksimum24VDC
Brytestrøm, maksimum0,01A
Bryteeffekt, maksimum0,24W
Koblingselement1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Brytefrekvens, maksimum5Hz
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )Lysdiodene lyser når vernedøren er lukket.
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk.Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Kontakt S21-S22 må integreres i sikkerhetskretsen.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.10.2026, 16:24