BNS-B20-12ZG-L
Varenummer:101186266

Produktbeskrivelse
- ferdigkoplet kabel
- Plast bryterhus
- Ikke-kontakt sikkerhetsbryter
- Stikker ikke inn i døråpningen
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Erstatter dørhåndtak og sikkerhetsbryter, ingen ytterligere dørinstallasjon er nødvendig
- Moderne og symmetrisk design
- Manipuleringssikker på grunn av integrert kodet sikkerhetssensor
- Ergonomisk betjening
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- Ingen fremstikkende aktivator
- Enkel montering med 4 Skruer
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBNS-B20-12ZG-L
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101186266
EAN (European Article Number)4030661333496
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-44-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Installasjonsbetingelser (mekaniske)kvasi-i flukt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt143g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KodingJa
Integrert indikator, status Ja
Antall åpnere2
Antall lukkere1
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)25.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementMagnet
DørhengselVenstre
Holdekraft100N
Dørmasse, skyvedør, maksimalt3kg
Dørmasse, dreiedør, maksimalt5kg
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ"0mm
Sikret bryteravstand "AV"22mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Kabelføringbunn
Konnektor stikkkabel
Number of cable wires6
Ledertverrsnitt0,25mm²
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor43,3mm
Bredde på sensor119,5mm
Høyde på sensor140mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytespenning, maksimum100VAC
Brytespenning, maksimum24VDC
Brytestrøm, maksimum0,01A
Bryteeffekt, maksimum0,24W
Koblingselement1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
Brytefrekvens, maksimum5Hz
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )Lysdiodene lyser når vernedøren er lukket.
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)BNS-B20-B01
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk.Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Kontakt S21-S22 må integreres i sikkerhetskretsen.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.07.2026, 02:09