BNS-B20-12ZG-ST-L
Varenummer:101177733


Produktbeskrivelse
- Konnektor M12 x 1, 8-polet
- Plast bryterhus
- Ikke-kontakt sikkerhetsbryter
- Stikker ikke inn i døråpningen
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Erstatter dørhåndtak og sikkerhetsbryter, ingen ytterligere dørinstallasjon er nødvendig
- Moderne og symmetrisk design
- Manipuleringssikker på grunn av integrert kodet sikkerhetssensor
- Ergonomisk betjening
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- Ingen fremstikkende aktivator
- Enkel montering med 4 Skruer
Vennligst logg inn for å se priser