BNS-Y-11
Varenummer:101194059

Produktbeskrivelse
- aktiverer sammenkobling og tilkobling av BNS-sikkerhetssensorer til en felles sikkerhetsovervåkings-modul
- for BNS 33, BNS 36, BNS 260 (med 1 NC/1 NO)
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBNS-Y-11
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101194059
EAN (European Article Number)4030661358178
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-44-01-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002925
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002925
Gobale egenskaper
VersjonY-adapter
Konnektor (elektrisk)1 x Stik, 4-polet2 x Kopling, 4-polet
Bruttovekt22g
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100sykluser
Mekaniske data - mål
Lengde10mm
Bredde23,5mm
Høyde31mm
Diameter på ISO-gjengeneM8
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon)BNS 33BNS 36BNS 260
Note
Note (General)Bare sikkerhetssensorer med samme kontaktkonfigurasjon kan kables i serie. Typene BNS-Y-11 og BNS-Y-02 må ikke blandes.BNS-Y-11-adapteren er egnet for BNS-sikkerhetssensorer med NO- og NC-kontakter. BNS-Y-11 muliggjør serie-parallell kabling av sikkerhetssensorer, der NC-kontaktene til sikkerhetssensorene er kablet i serie og NO-kontaktene er kablet parallelt.Den maksimale lengden på den seriekablede kjeden er 50 m.Enhver konvensjonell 4-polet kabel med M8-kontakt kan brukes som forbindelseskabel.Sensorkjeden forlenges ved å klipse på flere Y-adaptere i retningen som angis av pilen. Skjøteledningen må avsluttes med en sikkerhetssensor.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.10.2026, 03:03