BP 11 N
Varenummer:101059923

Produktbeskrivelse
- Al-metallhus
- N-polen er merket grønn
- Egnet for montering av jernholdig materiale
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBP 11 N
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101059923
EAN (European Article Number)4030661038063
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt41g
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator15mm
Bredde på aktivator25mm
Høyde for aktivator40mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.08.2026, 16:45