BP 15
Varenummer:101060163

Produktbeskrivelse
- hus i termoplast
- N-polen er merket grønn
- S-pol merket rødt
- Egnet for montering på ferromateriale med en avstand på 18 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBP 15
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101060163
EAN (European Article Number)4030661521282
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt15g
Mekaniske data - mål
Aktivatordiameter22,5mm
Bredde på aktivator12mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.11.2026, 22:15