BP 15/2
Varenummer:101060165

Produktbeskrivelse
- Ukapslet
- Polaritet stemplet i
- Egnet for montering på ferromateriale med en avstand på 18 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBP 15/2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101060165
EAN (European Article Number)4030661521299
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt13g
Mekaniske data - mål
Aktivatordiameter20mm
Bredde på aktivator10mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.11.2026, 07:15