BP 22 N(S)
Varenummer:101057432

Produktbeskrivelse
- Zn-metallhus
- S-pol merket rødt
- N-polen er merket grønn
- Egnet for montering av jernholdig materiale
- Kan brukes som N- eller S-magnet
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBP 22 N(S)
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101057432
EAN (European Article Number)4030661026435
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt272g
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator25mm
Bredde på aktivator35mm
Høyde for aktivator160mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.10.2026, 22:38