BP 22/1 N(S)
Varenummer:101057435
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Zn-metallhus
- N-polen er merket grønn
- S-pol merket rødt
- 33% magnetisk kraft
- Egnet for montering av jernholdig materiale
- Kan brukes som N- eller S-magnet
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseBP 22/1 N(S)
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101057435
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt255g
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator25mm
Bredde på aktivator35mm
Høyde for aktivator80mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.10.2026, 01:52