BP 31 N
Varenummer:101057520

Produktbeskrivelse
- hus i termoplast
- N-polen er merket grønn
- Egnet for montering på ferromateriale med en avstand på 20 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBP 31 N
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101057520
EAN (European Article Number)4030661027166
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt90g
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator24mm
Bredde på aktivator48mm
Høyde for aktivator34mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.09.2026, 05:00