BP 34
Varenummer:101057553
Arkiv

Produktbeskrivelse
- hus i termoplast
- S-pol merket rødt
- N-polen er merket grønn
- Egnet for montering på ferromateriale med en avstand på 25 mm
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseBP 34
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101057553
EAN (European Article Number)4030661521275
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-40-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Bruttovekt56g
Mekaniske data - mål
Aktivatordiameter34mm
Bredde på aktivator17mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.11.2026, 00:40