bp408
Varenummer:-

Produktbeskrivelse
- Kompakt konstruksjon
- Integrert sikkerhetskrets ifølge EN 81-20/50
- COM-grensesnitt: CANopen heis, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) og RS 232
- Programvaren inkluderer et bredt spekter av funksjoner
- Installering av dørkarm gjelder for hele installasjonsområdet, også for dørkontroll
- 16 programmerbare inn-/utganger: 8 innganger/8 utganger
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelsebp408
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-40-90
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-40-90
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002584
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002584
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.11.2026, 10:51