BPS 33-2326
Varenummer:101148482

Produktbeskrivelse
- høyere bryteavstand Sao 8 mm
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBPS 33-2326
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101148482
EAN (European Article Number)4030661147222
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt30g
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator88mm
Bredde på aktivator25mm
Høyde for aktivator13mm
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.11.2026, 22:08