BPS 36-1-2750
Varenummer:101217280

Produktbeskrivelse
- Aktivator og sensor på et monteringsnivå
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBPS 36-1-2750
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101217280
EAN (European Article Number)4030661419459
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt26g
NoteAktivator og sensor på et monteringsnivå
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Aktivator og sensor på et monteringsnivåJa
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator88mm
Bredde på aktivator25mm
Høyde for aktivator13mm
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.09.2026, 09:11