BPS 40S-2-C-T
Varenummer:103062874

Produktbeskrivelse
- temperaturbestandig versjon (opp til 100°C)
- Rustfri stålmantel
- Aktivator 90 ° festet til sensor
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBPS 40S-2-C-T
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103062874
EAN (European Article Number)4030661682266
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeRustfritt stål (V4A)
Bruttovekt140g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Skjulte gjengede hull på baksiden Ja
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator88mm
Bredde på aktivator27mm
Høyde for aktivator14mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.10.2026, 13:17