Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
Rollenschwenkhebel Edelstahl - 50 mm Rollendurchmesser
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBS-H50-110-RVA
Artikkelnummer (bestillingsnummer)153028033
EAN (European Article Number)4030661535913
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001483
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001483
Gobale egenskaper
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt277g
Mekaniske data
ValsematerialeRustfritt stål (V2A)
Positionierschritte für den Betätiger10°
Mekaniske data - mål
Rullebredde18mm
Diameter på rullen50mm
Lengden på spaken110mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.