BS656-Z22-G024
Varenummer:153031624

Produktbeskrivelse
- Plattformkonsept med forskjellige funksjonelle enheter
- Plast bryterhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Justering av innstillings
- Symmetri gjennom tannet, sentralt anordnet skaft
- Sentralforbindelse terminal
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBS656-Z22-G024
Artikkelnummer (bestillingsnummer)153031624
EAN (European Article Number)4030661670607
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN 620EN IEC 60947-5-1
Kapslingsmaterialetrykkinnstilling plast
Materiale for dekseltrykkinnstilling plast
Bruttovekt2.736g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SignallampeJa
Antall eksterne kontakter2
Antall sikkerhetskontakter2
Antall signallamper1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Positionierschritte für den Betätiger10°
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M25 x 1,5
Konnektor stikkFjærtrinseforbindelse
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm², fleksibel
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning300 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-153A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
Koblingselement2 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Statusvisning
Farge på signallampenrød
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) Tilførselsspenning UB: 24 VDC
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.07.2026, 21:28