BWU3635
Varenummer:103016678

Produktbeskrivelse
- Kan brukes til CSS- og RSS-sensorer, samt til MZM 100, AZM 201, AZM 300, AZM40
- Sikker aktiv AS-i distributør
- Tilkoblinger for profilkabel AS-i & AUX
- Med 2 feilsikre innganger for OSSD-er og en digital utgang som ikke er feilsikker
- M12, 8-polet tilkoblingskabel 1 m
- Tetthetsgrad IP67
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseBWU3635
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103016678
EAN (European Article Number)4030661508924
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-26-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-26-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001599
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001599
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KapslingsmaterialePlast
Reaksjonstid, maksimum11ms
Bruttovekt141g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, status Ja
Klassifisering
StandardEN IEC 62061
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi5,18 x 10⁻⁹/h
PFD-verdi6,19 x 10⁻⁷
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Konnektor stikkKabelskjøtestykke M12, 8-polet, A-kodet
Materiale for kabelPUR
Mekaniske data - mål
Bredde60mm
Høyde45mm
Dybde19mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-20 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm
sjokkresitanse15 g / 11 ms
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning21,6 ... 31,6 VDC
AS-i Driftsstrøm, maksimum60mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSikkerhetsslave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.1
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0Digital utgang, solenoidkontroll
AS-i Outputs, DO 1 … DO 3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P0Vakt for kontrollsystem
AS-i Parameter bits, P1Koblingsanlegg for sikkerhetstavler med diagnostisk signal (invertert)
AS-i Parameter bits, P2 ... P3Ikke i bruk
Note (AS-i Parameter bits)Sett parameterutgangene til "1111" (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Elektriske data - hjelpespenning (aux)
Driftsspenning24 VDC -15 % / +10 %
Merkespenning24VDC
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) (1) grønn/rød LED (AS-i Duo LED): Tilførselsspenning / kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0 / periferifeil registrert(2) Grønn lysdiode: AUX-strøm tilgjengelig(3) gul LED: S1 = status sikkerhetsinngang 1(4) gul LED: S2 = status sikkerhetsinngang 2(5) gul LED: l1 = status inngang l1(6) gul LED: o1 = status utgang o1
Note
Merk Spenning AUX DCstabilised PELV power supply
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.09.2026, 19:46