Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. AZM 161I-B6L
  2. AZM 161I-B6L
AZM 161I-B6L

AZM 161I-B6L

  • venstreutførelse
  • Kompakt konstruksjon
  • For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • dobbel isolering
  • Høy holdekraft
  • Lang levetid
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
7 Produkter
AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

Art. nr. 101217541

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024-B6L

AZM 161SK-12/12RI-024-B6L

Art. nr. 101215900

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

Art. nr. 101217476

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L

Art. nr. 101215867

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L

Art. nr. 103000099

Solenoid interlock

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

Art. nr. 103025177

Solenoid interlock

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

Art. nr. 103031985

Solenoid interlock

7 resultatet funnet