Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. AZM190
  2. AZM 190
AZM 190

AZM 190

  • Plast bryterhus
  • Lang levetid
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Koplingsrom
  • Slanks design, spesielt egnet for montering på hengslede dører, aluminiumsprofiler og gjerder
  • Forseglingsmekanisme for å forhindre smussinntrenging
  • Skrueklemmetilkobling
48 Produkter
AZM190-02/02RKAE0-24VDC

AZM190-02/02RKAE0-24VDC

Art. nr. 133006282

Solenoid interlock

AZM190-02/10RKA-24VDC

AZM190-02/10RKA-24VDC

Art. nr. 131030003

Solenoid interlock

AZM190-11/10RK-24VDC

AZM190-11/10RK-24VDC

Art. nr. 131030004

Solenoid interlock

AZM190-11/01RKA-24VDC

AZM190-11/01RKA-24VDC

Art. nr. 131030129

Solenoid interlock

AZM190-11/01RKN-24VDC

AZM190-11/01RKN-24VDC

Art. nr. 131030169

Solenoid interlock

AZM190-11/11RK-24VDC

AZM190-11/11RK-24VDC

Art. nr. 133006233

Solenoid interlock

AZM190-02/10RK-24VDC

AZM190-02/10RK-24VDC

Art. nr. 131029960

Solenoid interlock

AZM190-11/01RK-110VAC

AZM190-11/01RK-110VAC

Art. nr. 131029961

Solenoid interlock

AZM190-11/01RK-24VAC

AZM190-11/01RK-24VAC

Art. nr. 131029979

Solenoid interlock

AZM190-11/10RK-230VAC

AZM190-11/10RK-230VAC

Art. nr. 131030203

Solenoid interlock

AZM190-02/01RKA-24VDC

AZM190-02/01RKA-24VDC

Art. nr. 131031685

Solenoid interlock

AZM190-11/02RK-24VDC

AZM190-11/02RK-24VDC

Art. nr. 133006279

Solenoid interlock

AZM190-11/01RKAT-24VDC

AZM190-11/01RKAT-24VDC

Art. nr. 133034469

Solenoid interlock

AZM190-11/01RK-G-24VDC

AZM190-11/01RK-G-24VDC

Art. nr. 133006235

Solenoid interlock

AZM190-02/11RK-24VDC

AZM190-02/11RK-24VDC

Art. nr. 133006240

Solenoid interlock

AZM190-11/11RKAE0-24VDC

AZM190-11/11RKAE0-24VDC

Art. nr. 133006280

Solenoid interlock

AZM190-11/10RKA-24VDC

AZM190-11/10RKA-24VDC

Art. nr. 131030128

Solenoid interlock

AZM190-02/02RK-24VDC

AZM190-02/02RK-24VDC

Art. nr. 133006276

Solenoid interlock

AZM190-02/01RK-G-24VDC

AZM190-02/01RK-G-24VDC

Art. nr. 133006277

Solenoid interlock

AZM190-02/01RKN-G-24VDC

AZM190-02/01RKN-G-24VDC

Art. nr. 133006278

Solenoid interlock

AZM190-11/11RKN-24VDC

AZM190-11/11RKN-24VDC

Art. nr. 133006243

Solenoid interlock

AZM190-02/01RK-24VDC

AZM190-02/01RK-24VDC

Art. nr. 131178901

Solenoid interlock

AZM190-02/01RK-230VAC

AZM190-02/01RK-230VAC

Art. nr. 131182119

Solenoid interlock

AZM190-11/01RKA-24VAC

AZM190-11/01RKA-24VAC

Art. nr. 131030181

Solenoid interlock

48 resultatet funnet