Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 336
  2. 336 roller lever 7H
336 roller lever 7H

336 roller lever 7H

  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Plast bryterhus
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
32 Produkter
T4V7H 336-20ZH

T4V7H 336-20ZH

Art. nr. 101060455

Position switch

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

T4V7H 336-11Z-RVA-2272/2654

Art. nr. 151204397

Position switch

T4V7H 336-11Z-1897-1

T4V7H 336-11Z-1897-1

Art. nr. 151208924

Position switch

Z4V7H 336-11Z-2272/2654

Z4V7H 336-11Z-2272/2654

Art. nr. 151210646

Position switch

T4V7H 336-11Z-1897-2

T4V7H 336-11Z-1897-2

Art. nr. 151212953

Position switch

Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272

Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272

Art. nr. 153008106

Position switch

Z4V7H 336-11z-2622

Z4V7H 336-11z-2622

Art. nr. 151214112

Position switch

T4V7H 336-02Z-RVA-2622-2

T4V7H 336-02Z-RVA-2622-2

Art. nr. 153012806

Position switch

T4V7H 336-11X-M20-1897

T4V7H 336-11X-M20-1897

Art. nr. 151156736

Position switch

T4V7H 336-02X-M20-1897/1637

T4V7H 336-02X-M20-1897/1637

Art. nr. 151162634

Position switch

T4V7H 336-02Z-M20

T4V7H 336-02Z-M20

Art. nr. 151161598

Position switch

T4V7H 336-11YR

T4V7H 336-11YR

Art. nr. 151158899

Position switch

T4V7H 336-11Z-1637

T4V7H 336-11Z-1637

Art. nr. 151101251

Position switch

T4V7H 336-11ZUE

T4V7H 336-11ZUE

Art. nr. 151060454

Position switch

Z4V7H 336-02Z-M20

Z4V7H 336-02Z-M20

Art. nr. 151165232

Position switch

Z4V7H 336-11Z-1637

Z4V7H 336-11Z-1637

Art. nr. 151094295

Position switch

Z4V7H 336-11Z-1752

Z4V7H 336-11Z-1752

Art. nr. 151113740

Position switch

TV7H 336-01/01Z

TV7H 336-01/01Z

Art. nr. 151084114

Position switch

TV7H 336-01/01Z-1637

TV7H 336-01/01Z-1637

Art. nr. 151099476

Position switch

Z4V7H 336-11Z-M20

Z4V7H 336-11Z-M20

Art. nr. 151155768

Position switch

Z4V7H 336-11Z-RVA-2272/2079-1

Z4V7H 336-11Z-RVA-2272/2079-1

Art. nr. 151216688

Position switch

T4V7H 336-20Z-M20

T4V7H 336-20Z-M20

Art. nr. 151171499

Position switch

T4V9H 336-11Z-1583-2

T4V9H 336-11Z-1583-2

Art. nr. 153000800

Position switch

T4V7H 336-11Z-M20

T4V7H 336-11Z-M20

Art. nr. 151168153

Position switch

32 resultatet funnet