We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. Sikkerhetsbryteranlegg
  2. Nøkkelbryter med lås

Nøkkelbryter med lås

MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • •Nøkkelbryter med lås
  • •Plast bryterhus
  • •Integrert AS-grensesnitt
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Magnetisk forrigling med innovativt og unikt driftsprinsipp
  • •Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • •3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • •Automatisk forriging
  • •Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm  vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
  • •Intelligent diagnose
Til kategori
AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • •Nøkkelbryter med lås
  • •Plast bryterhus
  • •Høy holdekraft 2000 N
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • •dobbel isolering
  • •Lang levetid
  • •Integrert AS-grensesnitt
Til kategori
AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • •Nøkkelbryter med lås
  • •Integrert AS-grensesnitt
  • •Plast bryterhus
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •dobbel isolering
  • •Høy holdekraft
Til kategori
AZM 201 AS

AZM 201 AS

  • •Plast bryterhus
  • •Høy holdekraft 2000 N
  • •40 mm x 244 mm x 50 mm
  • •Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • •dobbel isolering
  • •Lang levetid
  • •Integrert AS-grensesnitt
  • •Magnetsperre med integrert AS-i sikkerhetsgrensesnitt
  • •Universal koding som kan innlæres på nytt, eller individuell koding på grunn av RFID-teknologien
  • •I-varianter med kodenivå HIGH til ISO 14119
Til kategori
AZM300-AS

AZM300-AS

  • •Tetthetsgrad IP69
  • •Magnetsperre med integrert AS-i sikkerhetsgrensesnitt
  • •Universal koding som kan innlæres på nytt, eller individuell koding på grunn av RFID-teknologien
  • •I-varianter med kodenivå HIGH til ISO 14119
  • •Egnet for henslede vern og skyvevern
  • •2 integrerte smekk inn-stadier
Til kategori