Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Special SFB devices
  2. AZ 16-FB
AZ 16-FB

AZ 16-FB

  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Flerkoding
  • Lang levetid
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
  • Maskinutførelse for tilkobling til en Safety-feltboks SFB
  • Stikkontakt M12, 8-polet
2 Produkter
AZ 16-ST1-FB

AZ 16-ST1-FB

Art. nr. 103047270

Safety switch with separate actuator

AZ 16-ST1-FB-R

AZ 16-ST1-FB-R

Art. nr. 103047271

Safety switch with separate actuator

2 resultatet funnet