Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Kommando- og signalenheter
  2. E.V program

E.V program

EML.V - Illuminated signal

EML.V - Illuminated signal

  • •for light elements
  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •Protection class IP65
Til kategori
EDP.V - Mushroom button

EDP.V - Mushroom button

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •Protection class IP65
Til kategori
ES.V - Key selector switch

ES.V - Key selector switch

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •Key unlatching
  • •with or without latching
  • •2 or 3 positions
  • •Protection class IP65
Til kategori
EW.V - Selector switch

EW.V - Selector switch

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •with short or long toggle
  • •2 or 3 positions
  • •Protection class IP65
Til kategori
EDT.V - Push button

EDT.V - Push button

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •Protection class IP65
Til kategori
EDL.V - Illuminated pushbutton

EDL.V - Illuminated pushbutton

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •illuminable
  • •Protection class IP65
Til kategori
EDRZ.V / EDRR.V - Emergency stop pushbutton

EDRZ.V / EDRR.V - Emergency stop pushbutton

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •Protection class IP65
Til kategori
EDR.V - Mushroom button with latching

EDR.V - Mushroom button with latching

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
Til kategori