Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
  1. U 434 Arm med rulle H
  2. U 434 roller lever H
U 434 roller lever H

U 434 roller lever H

  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
  • Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
2 Produkter
UVH 434Y-M20

UVH 434Y-M20

Art. nr. 101175233

Position switch

UVH 434Y-OE4

UVH 434Y-OE4

Art. nr. 101060626

Position switch

2 resultatet funnet