Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 441 Nokk med rulle R
  2. 441 roller plunger R
441 roller plunger R

441 roller plunger R

  • Aktuatoren kan reposisjoneres 90°
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65
5 Produkter
MR 441-11Y

MR 441-11Y

Art. nr. 101058758

Position switch

MR 441-11Y-T

MR 441-11Y-T

Art. nr. 101058760

Position switch

MR 441-11Y-T-1276-2

MR 441-11Y-T-1276-2

Art. nr. 101096133

Position switch

MR 441-11Y-A-T-M20-2037

MR 441-11Y-A-T-M20-2037

Art. nr. 101160083

Position switch

TR 441-11Y-T-M20

TR 441-11Y-T-M20

Art. nr. 101167987

Position switch

5 resultatet funnet