Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 441 Arm med rulle K
  2. 441 offset roller lever K
441 offset roller lever K

441 offset roller lever K

  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65
4 Produkter
MK 441-11Y

MK 441-11Y

Art. nr. 101058945

Position switch

MK 441-11Y-T

MK 441-11Y-T

Art. nr. 101058948

Position switch

TK 441-11Y

TK 441-11Y

Art. nr. 101058908

Position switch

TK 441-11Y-T-M20

TK 441-11Y-T-M20

Art. nr. 101167777

Position switch

4 resultatet funnet