Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 441 Arm med rulle L
  2. 441 roller lever L
441 roller lever L

441 roller lever L

  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • metallhus
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • 2 Kontakter
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65
13 Produkter
ML 441-11Y-M20

ML 441-11Y-M20

Art. nr. 101170496

Position switch

TL 441-11Y

TL 441-11Y

Art. nr. 101059310

Position switch

TL 441-11Y-1276-2

TL 441-11Y-1276-2

Art. nr. 101086689

Position switch

ML 441-11Y-T-M20

ML 441-11Y-T-M20

Art. nr. 101170498

Position switch

ML 441-11Y-T-1276-2

ML 441-11Y-T-1276-2

Art. nr. 101095970

Position switch

ML 441-11Y-A-T-M20-2037

ML 441-11Y-A-T-M20-2037

Art. nr. 101161646

Position switch

TL 441-11Y-T

TL 441-11Y-T

Art. nr. 101059315

Position switch

TL 441-11Y-T-1276-2

TL 441-11Y-T-1276-2

Art. nr. 101095294

Position switch

TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801

TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801

Art. nr. 101150792

Position switch

TL 441-11Y-T-1801

TL 441-11Y-T-1801

Art. nr. 101099740

Position switch

ML 441-11Y-2512-6

ML 441-11Y-2512-6

Art. nr. 151203466

Position switch

ML 441-11Y-T-2512-6

ML 441-11Y-T-2512-6

Art. nr. 151203468

Position switch

ML 441-11Y-M20-RMS

ML 441-11Y-M20-RMS

Art. nr. 101165941

Position switch

13 resultatet funnet