We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. 441 Arm med rulle D
  2. 441 roller lever D
441 roller lever D

441 roller lever D

  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • 2 Kontakter
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Tetthetsgrad IP65
11 Produkter
MD 441-11Y-M20

MD 441-11Y-M20

Art. nr. 101160102

Position switch

TD 441-11Y-M20

TD 441-11Y-M20

Art. nr. 101170463

Position switch

MD 441-11Y-T-M20

MD 441-11Y-T-M20

Art. nr. 101164827

Position switch

MD 441-11Y-T-1276-2

MD 441-11Y-T-1276-2

Art. nr. 101096346

Position switch

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

Art. nr. 101165102

Position switch

MD 441-11Y-T-2512

MD 441-11Y-T-2512

Art. nr. 151203454

Position switch

TD 441-11Y-2512

TD 441-11Y-2512

Art. nr. 151203457

Position switch

TD 441-11Y-2512

TD 441-11Y-2512

Art. nr. 101203457

Position switch

MD 441-11Y-M20-RMS

MD 441-11Y-M20-RMS

Art. nr. 101168995

Position switch

MD 441-11Y-2512

MD 441-11Y-2512

Art. nr. 151203445

Position switch

TD 441-11Y-T-M20

TD 441-11Y-T-M20

Art. nr. 101165676

Position switch

11 resultatet funnet