Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 422 Nok S
  2. 422 plunger S
422 plunger S

422 plunger S

  • metallhus
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
6 Produkter
TS 422-10Y-M20

TS 422-10Y-M20

Art. nr. 101058319

Position switch

T. 422-01Y-M20

T. 422-01Y-M20

Art. nr. 101170462

Position switch

T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

Art. nr. 101163279

Position switch

T. 422-01Y-1090

T. 422-01Y-1090

Art. nr. 101056572

Position switch

T. 422-10Y-M20

T. 422-10Y-M20

Art. nr. 101164306

Position switch

T. 422-10Y-M20-1090/ 2186

T. 422-10Y-M20-1090/ 2186

Art. nr. 101163278

Position switch

6 resultatet funnet