Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. 461 Arm med rulle D
  2. 461 roller lever D
461 roller lever D

461 roller lever D

  • metallhus
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
3 Produkter
MD 461-22Y

MD 461-22Y

Art. nr. 101059618

Position switch

TD 461-03Y

TD 461-03Y

Art. nr. 101059601

Position switch

TD 461-22Y

TD 461-22Y

Art. nr. 101059607

Position switch

3 resultatet funnet