Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Automatiseringsteknologi
  2. lindenødstopp

lindenødstopp

TQ 215

TQ 215

  • •metallhus
  • •Konstruksjon iht. EN 50047
  • •Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • •kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
Til kategori
TQ 315

TQ 315

  • •metallhus
  • •Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • •kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
  • •Konstruksjon iht. EN 50041
Til kategori
PS 216

PS 216

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •small body
  • •vertical mounting
  • •Twisting of towing eye not possible
  • •Progress function (ballpoint pen principle)
  • •LED version available
Til kategori
TQ 201

TQ 201

  • •Host limit switch
  • •light alloy die-castingenclosure
  • •Robust design
  • •for suspended mounting
Til kategori
TQ 700

TQ 700

  • •Plast bryterhus
  • •ensidig betjening / line inntil 10 meter
  • •visere
  • •Stor kabingsseksjon
  • •Det er ikke mulig å vri slepeøyet
  • •En spennkraft for kabellengder opptil 10 m
Til kategori
TQ 700 S

TQ 700 S

  • •Plast bryterhus
  • •vertikal montering
  • •Stor kabingsseksjon
  • •Det er ikke mulig å vri slepeøyet
  • •Line trekk deteksjon
  • •2 Kontakter
Til kategori
TQ 900

TQ 900

  • •metallhus
  • •ensidig betjening / line inntil 50 meter
  • •visere
  • •Robust design
  • •Stor kabingsseksjon
  • •Det er ikke mulig å vri slepeøyet
  • •Ekstern vanntett mansjett
Til kategori
TQ 441

TQ 441

  • •metallhus
  • •ensidig betjening / line inntil 25 meter
Til kategori
Tilbehør

Tilbehør

Til kategori