Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Enheter for Ex-soner
  2. Sikkerhetsbryter med separat aktivator

Sikkerhetsbryter med separat aktivator

EX-AZ 16

EX-AZ 16

  • •Ex-Sone 22
  • •Plast bryterhus
  • •Flerkoding
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • •Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
  • •dobbel isolering
Til kategori
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

  • •Ex-Sone 22
  • •metallhus
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Forriglingshåndtak
  • •1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • •Sentreringsenhet er tilgjengelig
  • •Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • •SZ 415 blokkeringsetikett for å forhindre utilsiktet lukking
Til kategori