Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. EX-BNS 250
  2. EX-BNS 250
EX-BNS 250

EX-BNS 250

  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Thermoplastic enclosure
  • Insensitive to transverse misalignment
  • no mechanical wear
  • 64 mm x 29.5 mm x 15.5 mm (incl. protective enclosure)
12 Produkter
EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 5M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 5M

Art. nr. 103045524

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 35M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 35M

Art. nr. 103045527

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 25M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 25M

Art. nr. 103045526

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 10M

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 10M

Art. nr. 103045525

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD

Art. nr. 103045528

EX-BNS 250-11ZG-3GD 5M

EX-BNS 250-11ZG-3GD 5M

Art. nr. 103045600

EX-BNS 250-11ZG-3GD 20M

EX-BNS 250-11ZG-3GD 20M

Art. nr. 103045523

EX-BNS 250-11Z-3GD 6,5M

EX-BNS 250-11Z-3GD 6,5M

Art. nr. 103045520

EX-BNS 250-11Z-3GD 5M

EX-BNS 250-11Z-3GD 5M

Art. nr. 103045519

EX-BNS 250-11Z-3GD 3M

EX-BNS 250-11Z-3GD 3M

Art. nr. 103045518

EX-BNS 250-11Z-3GD 20M

EX-BNS 250-11Z-3GD 20M

Art. nr. 103045521

EX-BNS 250-11Z-3GD

EX-BNS 250-11Z-3GD

Art. nr. 103045522

12 resultatet funnet