Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. EX-335 Arm med rulle 7 H
  2. EX-335 roller lever 7H
EX-335 roller lever 7H

EX-335 roller lever 7H

  • Ex-Sone 2 og 22
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
5 Produkter
EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

Art. nr. 103002133

EX-Position Switch

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-02Z-3G/D

Art. nr. 151194203

EX-Position Switch

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151195516

EX-Position Switch

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

EX-T4V7H 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151189296

EX-Position Switch

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

Art. nr. 151208708

EX-Position Switch

5 resultatet funnet