Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Heiskomponenter
  2. tvangsbrytende dørbrytere

tvangsbrytende dørbrytere

AZ 05...

AZ 05...

  • •Plast bryterhus
  • •Kontaktpinner i bryteren
  • •1 Nøkkelinnganger
  • •gjennomsiktig deksel
  • •Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
  • •tvillinghvilebryter
  • •festeskruer M4 Pozidriv selvdannende, sitter fast, fanget
  • •Dørlåsbryter/låsemekanismebryter
Til kategori
AZ 05

AZ 05

  • •Plast bryterhus
  • •1 Nøkkelinnganger
  • •festeskruer M4 sitter fast, fanget
  • •gjennomsiktig deksel
  • •Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
  • •Kontaktpinner i bryteren
  • •Beskyttelse mot utilsiktet kontakt med ekstravegg
  • •Tilpasningsdimensjoner egnet for AZ 05x
Til kategori
AZ 06...

AZ 06...

  • •Plast bryterhus
  • •Tetthetsgrad IP20
  • •Kontaktpinne i aktuatorbro
  • •1 Nøkkelinnganger
  • •gjennomsiktig deksel
  • •Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
  • •festeskruer M4 Pozidriv selvdannende, sitter fast, fanget
  • •tvillinghvilebryter
Til kategori
AZ 06

AZ 06

  • •Plast bryterhus
  • •Tetthetsgrad IP20
  • •Kontaktpinne i aktuatorbro
  • •1 Nøkkelinnganger
  • •festeskruer M4 sitter fast, fanget
  • •gjennomsiktig deksel
  • •Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
  • •Beskyttelse mot utilsiktet kontakt med ekstravegg
  • •Tilpasningsdimensjoner egnet for AZ 06x
Til kategori
AZ 07

AZ 07

  • •Plast bryterhus
  • •Tetthetsgrad IP20
  • •Kontaktpinne i aktuatorbro
  • •1 Nøkkelinnganger
  • •festeskruer M4 sitter fast, fanget
  • •gjennomsiktig deksel
  • •Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
  • •Hus med monteringsspor
  • •Tilpasningsdimensjoner egnet for AZ 06x
Til kategori
AZ 08

AZ 08

  • •Plast bryterhus
  • •Tetthetsgrad IP20
  • •Kontaktpinne i aktuatorbro
  • •1 Nøkkelinnganger
  • •Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
  • •Hus med monteringsspor
  • •Uatskillelig deksel og hus
Til kategori
AZ 09

AZ 09

  • •Plast bryterhus
  • •Tetthetsgrad IP20
  • •Kontaktpinne i aktuatorbro
  • •Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
  • •30mm x 38mm x 15,5mm
Til kategori
AZ 13

AZ 13

  • •Plast bryterhus
  • •Tetthetsgrad IP20
  • •Kontaktpinne i aktuatorbro
  • •Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
  • •Hus med monteringsspor
  • •Uatskillelig deksel og hus
  • •2 Nøkkelinnganger
  • •Kabelinngang på side og i bunn
Til kategori
AZ 14

AZ 14

  • •Plast bryterhus
  • •Tetthetsgrad IP20
  • •Kontaktpinne i aktuatorbro
  • •Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
  • •2 Nøkkelinnganger
Til kategori
AZ 15

AZ 15

  • •Plast bryterhus
  • •dobbel isolering
  • •Lang levetid
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •Flerkoding
  • •Stor kabingsseksjon
  • •Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • •Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
  • •Ufølsom overfor tilsmussing
Til kategori
Nøkkel

Nøkkel

Til kategori