Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. AZM 201 D
  2. AZM201D
Arkiv
AZM201D

AZM201D

  • Thermoplastic enclosure
  • Coding in accordance to ISO 14119 by using RFID-Technology
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Intelligent diagnosis
  • Manual release
  • Protection class IP66, IP67
  • High holding force 2000
  • 2 OSSD safety outputs for guard door monitoring
  • 2 OSSD safety outputs for guard locking monitoring
  • symmetrical construction form, assembly on 40mm profiles
  • Emergency exit / Emergency release suitable for retrofitting
5 Produkter
AZM201D-ST2-T-1P2P2P
Arkiv

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

Art. nr. 103026879

Solenoid interlock

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P
Arkiv

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

Art. nr. 103026877

Solenoid interlock

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1
Arkiv

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

Art. nr. 103042149

Solenoid interlock

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A
Arkiv

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

Art. nr. 103042147

Solenoid interlock

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU
Arkiv

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

Art. nr. 103046770

Solenoid interlock

5 resultatet funnet