Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. MZM 120
  2. MZM 120
Arkiv
MZM 120

MZM 120

  • Plast bryterhus
  • Sikkerhetsbrytere må brukes som endestopper
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Ujevn justerbar låsing
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm  vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
  • Intelligent diagnose
  • Selvovervåkende seriekabling
4 Produkter
MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A
Arkiv

MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

Art. nr. 101215714

Solenoid interlock

MZM 120 B ST2-SD2PRE-A
Arkiv

MZM 120 B ST2-SD2PRE-A

Art. nr. 101215715

Solenoid interlock

MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A
Arkiv

MZM 120 BM ST2-1P2PW2RE-A

Art. nr. 101215716

Solenoid interlock

MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A
Arkiv

MZM 120 BM ST2-SD2PRE-A

Art. nr. 101215717

Solenoid interlock

4 resultatet funnet