Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Industritrucker
  2. Cockpit

Cockpit

RK - Maintained joystick switches / spring-return joystick switches

RK - Maintained joystick switches / spring-return joystick switches

  • •for røffe forhold i omgivelsene
  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •Montering Riflete mutter
  • •opptil 6 mm Frontplatetykkelse
Til kategori
ED - Push button

ED - Push button

  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •Tetthetsgrad IP65
  • •Aluminiumhus
Til kategori
EDRRS - emergency stop button

EDRRS - emergency stop button

  • •Metallaktivatorer
  • •Avrigling med nøkkel
  • •Overheng fra frontpanel 35 mm
Til kategori
ESS - Key selector switches / EST - Key maintained spring-return selector switches

ESS - Key selector switches / EST - Key maintained spring-return selector switches

  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •Tetthetsgrad IP65
  • •Aluminiumhus
  • •Avrigling med nøkkel
Til kategori
EWS - Selector switch / EWT - Spring-return selector switch

EWS - Selector switch / EWT - Spring-return selector switch

  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •Tetthetsgrad IP65
  • •Aluminiumhus
Til kategori
EDL - Illuminated pushbutton

EDL - Illuminated pushbutton

  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •Protection class IP65
  • •Aluminium enlosure
  • •illuminable
Til kategori
EME - Illuminated signal

EME - Illuminated signal

  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •Protection class IP65
  • •Aluminium enlosure
  • •with integrated LED
Til kategori
EML - Illuminated signal

EML - Illuminated signal

  • •Monteringshull Ø 22,3 mm
  • •Tetthetsgrad IP65
  • •Aluminiumhus
Til kategori