Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. Industritrucker
  2. Ladekontakter

Ladekontakter

PS116 Nokk med rulle R200

PS116 Nokk med rulle R200

  • •plastic roller Ø 9,5 mm
  • •Thermoplastic enclosure
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
Til kategori
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Til kategori
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202

  • •brass roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Til kategori