Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Sluttposisjoner
  2. PS116 Vinklet arm med rulle K240
PS116 Vinklet arm med rulle K240

PS116 Vinklet arm med rulle K240

  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
8 Produkter
PS116-T11-LR200-K240

PS116-T11-LR200-K240

Art. nr. 103006574

Position switch with safety function

PS116-Z11-L200-K240

PS116-Z11-L200-K240

Art. nr. 103006641

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-K240

PS116-Z11-LR200-K240

Art. nr. 103006573

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-K240

PS116-Z12-LR200-K240

Art. nr. 103006592

Position switch with safety function

PS116-Z12-ST-K240

PS116-Z12-ST-K240

Art. nr. 103006665

Position switch with safety function

PS116-Z12-STR-K240

PS116-Z12-STR-K240

Art. nr. 103006629

Position switch with safety function

PS116-Z11-STR-K240

PS116-Z11-STR-K240

Art. nr. 103016580

Position switch with safety function

PS116-T21-L200-K240

PS116-T21-L200-K240

Art. nr. 103051684

8 resultatet funnet