Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Sluttposisjoner
  2. PS116 Vinklet arm med rulle K250
PS116 Vinklet arm med rulle K250

PS116 Vinklet arm med rulle K250

  • Plast bryterhus
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
14 Produkter
PS116-T11-L200-K250

PS116-T11-L200-K250

Art. nr. 103006643

Position switch with safety function

PS116-T11-LR200-K250

PS116-T11-LR200-K250

Art. nr. 103006576

Position switch with safety function

PS116-T12-ST-K250

PS116-T12-ST-K250

Art. nr. 103006667

Position switch with safety function

PS116-T02-ST-K250

PS116-T02-ST-K250

Art. nr. 103056066

Position switch with safety function

PS116-T12-STR-K250

PS116-T12-STR-K250

Art. nr. 103006631

Position switch with safety function

PS116-Z11-L200-K250

PS116-Z11-L200-K250

Art. nr. 103006642

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-K250

PS116-Z11-LR200-K250

Art. nr. 103006575

Position switch with safety function

PS116-Z12-ST-K250

PS116-Z12-ST-K250

Art. nr. 103006666

Position switch with safety function

PS116-Z12-STR-K250

PS116-Z12-STR-K250

Art. nr. 103006630

Position switch with safety function

PS116-T12-L200-K250

PS116-T12-L200-K250

Art. nr. 103015281

Position switch with safety function

PS116-T12-L1000-K250

PS116-T12-L1000-K250

Art. nr. 103057157

Position switch with safety function

PS116-T11-ST-K250

PS116-T11-ST-K250

Art. nr. 103053359

PS116-Z11-ST-K250

PS116-Z11-ST-K250

Art. nr. 103056294

PS116-Z11-ST-K250-U4

PS116-Z11-ST-K250-U4

Art. nr. 103059733

14 resultatet funnet