CLP101
Varenummer:163040378

Produktbeskrivelse
single elements
- Positive-break NC contact for fail-safe switching
Snap-on mounting
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCLP101
Artikkelnummer (bestillingsnummer)163040378
EAN (European Article Number)7895054082170
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000041
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000041
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressEN 60068-2-30
Versjonkontaktelement
DesignSnap-on
KapslingsmaterialePlast, plast,selvslukkende
Bruttovekt20g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sonde mulig Ja
Antall åpnere1
Klassifisering
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, maksimum 8N
tvangsbrytende vandring2mm
MonteringKontakt transportør
Mounting flange position 123
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Tiltrekkingsmoment for klemmer1Nm
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde44mm
Bredde9mm
Høyde25,5mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for koblingskomponenteneIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-30 ... +60 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, med 20 g
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, maksimum+60°C
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, minimum-25°C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V500 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15250VAC
Utstyrskategori AC-156A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
Egnet for lav spenning≥ 5 V / ≥ 1 mA
Note (Switching element)med dobbelt brudd
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
KoblingselementÅpner (NC)
Kontaktmerking1 - 2
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Sikker feltboks med desentralisert I/OsSikker feltboks med desentralisert I/Os
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.11.2026, 10:33