CLP110
Varenummer:163040379

Produktbeskrivelse
- 1 Normalt åpen kontakt (NO)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseCLP110
Artikkelnummer (bestillingsnummer)163040379
EAN (European Article Number)4030661553733
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-13-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000041
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000041
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Klimatisk stressEN 60068-2-30
Versjonkontaktelement
DesignSnap-on
KapslingsmaterialePlast, plast,selvslukkende
Bruttovekt10g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sonde mulig Ja
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, maksimum 8N
MonteringKontakt transportør
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Tiltrekkingsmoment for klemmer1Nm
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde44mm
Bredde9mm
Høyde27mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for koblingskomponenteneIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, med 20 g
sjokkresitanse30 g / 18 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, maksimum+60°C
Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, minimum-25°C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15250VAC
Utstyrskategori AC-156A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
Egnet for lav spenning≥ 5 V / ≥ 1 mA
Note (Switching element)med dobbelt brudd
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
Kontaktmerking3 - 4
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Sikker feltboks med desentralisert I/OsSikker feltboks med desentralisert I/Os
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.11.2026, 04:37